Slidbestandige tandhjul i plast

Fra en enkelt del til højvolumen produktion på op til flere millioner


Koniske tandhjul

Transmission: 1:1 - 1:5
Modul: 1 - 3,5

Cylindriske tandhjul

Antal tænder: 12 - 150
Modul: 0,5 - 3

Racks

Modul: 0,5 - 4
Længde: 250 - 1.000 mm

Vinkelgearkasse

Transmission: 1:1 - 1:5
Modul: 1

Diagram over forskellige tandhjul i plast

Individuelt tandhjul efter eget valg

Jeg kan ikke finde de dimensioner jeg har brug for i shoppen eller jeg behøver et individuelt tandhjul for min applikation.
Bestil om det ønskede tandhjul
Bærbar computer med tandhjuls CAD database

Download af CAD data

Jeg vil gerne se cad data fra tandhjul/tandstang i CAD databasen eller downloade dem direkte gratis.
Til CAD databasen
Diagram over tandhjulsbrochure og tandhjulsprøver

Gratis folder og prøver

Bestil dine gratis tandhjulsprøver nu eller download tandhjulsbrochuren.
Vælg nu

Optagelse af onlineseminaret

Slidstærk på fire hjul - iglidur plasttandhjul i bilindustrien

Dette online seminar vil lære dig mere om:
  • igus som leverandør til automobilindustrien
  • Dine fordele ved brug af iglidur plasttandhjul 
  • vores produktionskapaciteter - fra prototyper til serieproduktion
  • eksempler på praktisk anvendelse
Se nu


Tandhjulene, der er fremstillet af iglidur højtydende polymerer, muliggør smøre- og vedligeholdelsesfri brug.
Takket være deres specielle kombinationer af base polymerer, fibre, extenders og faste smøremidler, er de ekstremt slidstærke. Vores tandhjul har allerede med succes bevist deres værd i forskellige applikationer. iglidur-materialerne bliver testet i vores egen Testlaboratorium.
I overensstemmelse med dine applikationsparametre giver vi dig gratis rådgivning om det rigtige materiale og den fremstillings- og værktøjsteknologi, der er nødvendig for at fremstille dit individuelle tandhjul (tandede komponent) i en pålidelig proces uden forpligtelse. Du kan afgive en ordre hos igus uden nogen minimums ordremængde.

Tandhjulstest: cyklusser indtil nedbrud af tandhjul


 
Grafisk testudstyr af xirodur® B180 og POM X akse materialer Y akse materialer: cyklusser i test, tandhjul fremstillet af xirodur B180 og POM blev testet. Gennemsnits antal cyklusser ved 200 omdr. og 2 Nm til brud på tandrod.
Prøveplatform for tandhjul i plast Alle tandhjul fremstillet af iglidur® højtydende polymerer er testet grundigt på igus testlaboratoriet

Vores produktionsproces

Fra en enkelt del til højvolumen mængder på op til flere millioner

Sprøjtestøbning tandhjul

Granulatbunke med plasttandhjul
  • Fra vores størst mulige udvalg af iglidur-materialer
  • Standard dimensioner kan leveres
  • Forskellige aksel-nav kombinationer kan leveres
  • Individuel højvolumen produktion af specialdele
  • Økonomisk højvolumen produktion
Få mere at vide nu

3D printede tandhjul

3D print af lasersintermateriale med tandhjul
  • Leveringstider fra en til tre dage
  • Ingen minimums ordremængde
  • CAD konfigurator for tandhjul og tandstænger online
  • For prototyper

 

Mekanisk producerede tandhjul

Runde stænger med tandhjul i plast
  • Fra iglidur-stangmateriale
  • Økonomisk effektivt i tilfælde af små eller mellemstore mængder
  • For højvolumen tandhjul


 
Få mere at vide nu

Anvendelseseksempler med plasttandhjul


 

Taleboble med oliedåse, der er overstreget

Bæredygtighed for vores tandhjul

Til vores plasttandhjul behøver du ikke en eneste dråbe smøreolie. Det er ikke kun en fordel for vores brugere, men også for miljøet. Derudover genererer vores tribologisk optimerede materialer mindre slid, hvilket betyder, at der er brug for mindre energi.
Taleboble med to grønne pile, der peger i hver sin retning

Derfor har vi udviklet vores tandhjul:

iglidur® tandhjul har bevist deres værdi i forskellige transmissioner og er testet under realistiske anvendelsesbetingelser på igus testlaboratorium. Eksempelvis er momentfluktuationer, effektivitet og slør på transmissioner med iglidur® tandhjul blevet målt og evalueret elektrisk. De indsamlede empiriske værdier tillader en kontinuerlig optimering af vores tandhjul og brug i slitageintensiv kontinuerlig anvendelse.
 
iglidur® tandhjul er kendetegnet ved deres specielle slidstyrke i drift. Med deres specielle materialekomposition af base polymerer, fibre, fillers og faste smøremidler, har de meget lav slitage og kræver ikke yderligere smøremidler. Det forlænger vedligeholdelsesintervaller og reducerer kostbar nedetid.
Testlaboratorium

Dine spørgsmål og vores svar (Ofte Stillede Spørgsmål)


Hvad er et tandhjul?
Tandhjulet er en rund komponent, der har ensartet fordelte tænder omkring omkredsen. Det bruges til at overføre kraft mellem to roterende tandhjul eller mellem et tandhjul og en tandstang. Afhængig af applikationen kan der anvendes yderligere typer. 

Hvilke typer tandhjul er tilgængelige?
De mest almindelige typer tandhjul/transmissionkomponenter er:  Der kombineres ofte forskellige typer af tandhjul og fortanding for at implementere bestemte bevægelsessekvenser.  

Hvornår passer tandhjul sammen?
For at tandhjulene kan bevæge sig let, er det vigtigt, at tænderne passer sammen. Til dette skal tandhjulenes tænder have samme størrelse og derfor det samme modul. Dette gælder for alle gearingskomponenter, f.eks. også til tandhjul, koniske tandhjul osv.

Hvad er modulet i et tandhjul?
Modulet angiver størrelsen på et tandhjul. Modulet beregnes ved at dividere pitchcirkeldiameteren med antallet af tænder (m= d/z).
Det skal bemærkes, at kun tandhjul med samme modul kan kombineres.

Hvor længe holder et tandhjul?
Et tandhjul levetid afhænger af forskellige faktorer. På den ene side specifikationerne (f.eks. modul eller antal tænder) af tandhjulet, og hvordan tandhjulet bruges (f.eks. anvendelsestemperatur, moment eller hastighed). Hvis du på forhånd vil vide, hvor længe et tandhjul holder i din applikation, er du velkommen til at udfylde vores formular for en gratis levetidsberegning.
Prøv det nu

Hvordan fremstilles tandhjulene af iglidur® højtydende polymerer?
Hos igus fremstilles tandhjul ved hjælp af tre produktionsprocesser:
  • Sprøjtestøbning med iglidur® granulater 
  • Mekanisk forarbejdning fra iglidur® stangmateriale  
  • 3D print med iglidur® lasersintring eller FDM materialer 
Afhængigt af forespørgslen rådgiver vi dig gratis og uforpligtende om produktion for at finde den bedste økonomiske løsning sammen med dig.    

Hvordan testes iglidur® tandhjul? 
På vores Testlaboratorium har vi testrigge til at teste vores tandhjul fremstillet af en lang række iglidur materialer® i forskellige scenarier. Vi vil også med glæde levere dig prøver til dine applikationsrelaterede tests.   

Hvad er den minimums ordremængde?
Der er ingen minimums ordremængde for vores tandhjul. Du kan forespørge og bestille uden minimums ordremængde. 

Kan iglidur® tandhjul smøres?
Ekstern smøring af tandhjulene er ikke påkrævet. Alle de materialer vi anvender er tribologisk optimeret og udviklet for tør drift. Hvis du vil smøre, kan du gøre det i kombination med et siliciumfrit smøremiddel. 

Jeg har brug for en særlig type, er det muligt?
Ja, produktionen af specielle geometrier er mulig og gennemførlig for alle mængdescenarier på grund af vores brede vifte af fremstillingsprocesser. Vi giver dig gerne individuel rådgivning om din specielle geometri og det passende materiale. Du kan indsende en forespørgsel på individuelle tandhjul her.

Hvad er fordelene ved iglidur® tandhjul? 
iglidur® tandhjulene kræver ingen ekstern smøring og er derfor vedligeholdelsesfrie. Herudover drager du nytte af den lange levetid på vores tandhjul, på grund af slidstærke materialer, som vi opnår med formuleringen af iglidur® materialerne. Sammenlignet med metalliske tandhjul er plasttandhjul lydsvage og tilbyder optimale nøddriftsspecifikationer. Den tribologiske optimering af materialerne opnår også en lav friktionskoefficient.  

Hvornår skal et tandhjul udskiftes?   
Så snart kraftoverførsel ikke længere er mulig på grund af slid på tandhjulet, skal det udskiftes. Gennem geometriske justeringer som f.eks. modul, antal tænder eller ved at vælge det rigtige materiale kan tandhjulets levetid øges.   

Hvad er de tilgængelige anvendelsesområder?
iglidur® tandhjulene bruges i alle brancher. Afhængigt af anvendelsesområdet tilbyder vi specielle materialer, der f.eks. har FDA overensstemmelse eller visse brandstandarder (som bilindustrien) eller lignende.  

Plasttandhjul i stedet for metalliske tandhjul

Tech up and cost down - nu

Plasttandhjul er økonomiske, kræver ikke ekstern smøring og er vedligeholdelsesfrie.
I modsætning til tandhjul i metal indeholder vores polymerer faste smøremidler, som reducerer friktion.
Desuden sikrer visse fyldstoffer en yderligere
forbedring af de mekaniske egenskaber.
 
Oversigt over fordele
  • Smørefri
  • Vedligeholdelsesfri
  • Lav vægt
  • Støjreducerende
  • Korrosionsfrie
Slidte tandhjul i metal ved siden af tandhjul i plast

Yderligere oplysninger om vores materialer

Reagensglas med forskellige plastgranulater

Materialer med specielle egenskaber

Lær alt om vores tribologisk optimerede materialer og deres egenskaber.
 
 
igus testlaboratorium

Branchens største testlaboratorium

Vi tester så du ikke behøver at eksperimentere. Find ud af hvordan vores iglidur® polymere glidelejer testes på branchens største testlaboratorium. Her udfører vi også individuelle kundetests.
Glideleje med forstørrelsesglas

Hvad er iglidur®?

Hvad er iglidur materialer fremstillet af? Hvad ligger der bag den selvsmørende effekt? Lær mere om funktionaliteten af iglidur®.