ESD-energikæder

Energikæder fremstillet af ledende ESD materiale er anvendt for at undgå statisk elektricitet i produktionsprocesser for elektroniske komponenter og monteringer. Målinger af den elektriske overfladelækningsmodstand for igus energikæder med det specielle materiale igumid GC blev foretaget allerede i 1992 af igus GmbH sammen med PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) i Braunschweig, suppleret med yderligere certificeringer i 1998 og 1999 i henhold til DIN 53482 og retningslinjerne for statisk elektricitet ZH1 / 200 fra Federation of Trade Associations.

Fordelene ved ESD produkterne

  • ESD materiale testet med mere end 10 million cyklusser for de strengeste krav
  • Energikæder der kan åbnes, med monteringsbeslag og indvendig separation i ESD version, kan leveres fra lager
  • Standard igumid ESD produkter
  • Prøvet gennem mange år i ATEX anvendelser
  • Hurtig levereingstid 7:00am to 8:00pm ordre og leveringsservice

E2/000 ESD

Todelte energikæder for yderligere anvendelsesområder

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier 1500 ESD

Indvendig højde hi: 21 mm
indvendig bredde Bi: 15 - 80 mm
Bøjningsradier R: 38 - 145 mm
Pitch 33,3 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier 2500 ESD

Indvendig højde hi: 25 mm
Indre bredder Bi: 25-125 mm
Bøjningsradier R: 55-145 mm
Pitch: 46 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier 2700 ESD

Indvendig højde hi: 35 mm
Indre bredder Bi: 50-125 mm
Bøjningsradier R: 63-150 mm
Pitch: 56 mm

E4.1 ESD

EN serie til næsten alle applikationer

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serier E4.21 ESD

Indvendig højde hi: 21 mm
Indre bredder Bi: 30-70 mm
Bøjningsradier R: 48-100 mm
Pitch: 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier E4.28 ESD

Indvendig højde hi: 28 mm
Indre bredder Bi: 40-125 mm
Bøjningsradier R: 55-125 mm
Pitch: 46 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier E4.32 ESD

Indvendig højde hi: 32 mm
Indre bredder Bi: 50-200 mm
Bøjningsradier R: 63-250 mm
Pitch: 56 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier E4.42 ESD

Indvendig højde hi: 42 mm
indvendig bredde Bi: 15 - 80 mm
Bøjningsradier R: 38 - 145 mm
Pitch 67 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serier E4.56 ESD

Indvendig højde hi: 56 mm
Indre bredder Bi: 75-300 mm
Bøjningsradier R: 135-250 mm
Pitch: 91 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier E4.80 ESD

Indvendig højde hi: 80 mm
Indre bredder Bi: 75-300 mm
Bøjningsradier R: 200-300 mm
Pitch: 111 mm

zipper ESD

Hurtig åbning

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier 07 ESD

Indvendig højde hi: 10,3 mm
Indre bredder Bi: 10-50 mm
Bøjningsradier R: 18-38 mm
Pitch: 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier 09 ESD

Indvendig højde hi: 15 mm
Indre bredder Bi: 16-50 mm
Bøjningsradier R: 28-48 mm
Pitch: 20 mm

E2 micro ESD

Ekstremt små dimensioner

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie E2C. 10 ESD

Indre højde hi: 10.5 mm
Indre bredder Bi: 16 – 30 mm
Bøjeradier R: 18 - 38 mm
Pitch: 20 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie E2C. 15 ESD

Indre højde hi: 15 mm
Indre bredder Bi: 16 – 30 mm
Bøjeradier R: 28 - 48 mm
Pitch: 20 mm

E4/light ESD

Let, stærk og økonomisk

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serier 14240 ESD

Indvendig højde hi: 62 mm
Indre bredder Bi: 50-200 mm
Bøjningsradier R: 150-250 mm
Pitch: 91 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serier 15050 ESD

Indvendig højde hi: 80 mm
Indre bredder Bi: 75-300 mm
Bøjningsradier R: 150-250 mm
Pitch: 91 mm

E6 ESD

Støjsvag - fra 27 dB(A), lav vibration og velegnet til renrum

Serie E6.29 ESD

Indvendig højde hi: 29 mm
Indre bredder Bi: 30 - 100 mm
Bøjningsradier R: 55 - 150 mm
Opdeling: 22 mm

E6.40 ESD-serien

Indvendig højde hi: 40 mm
Indre bredder Bi: 40 - 125 mm
Bøjningsradier R: 63 - 150 mm
Opdeling: 27,8 mm

E6.52 ESD-serien

Indvendig højde hi: 52 mm
Indre bredder Bi: 40 til 125 mm
Bøjningsradier R: 75 til 150 mm
Opdeling: 30 mm

triflex® R ESD

Specifikt til robotanvendelser, lukket design

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie TRC.40 ESD

Indre højde Bi 1: 15 mm
Indre højde Bi 2: 13 mm
Bøjningsradius R: 58 mm
Pitch: 13,9 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie TRC.60 ESD

Indre højde Bi 1: 22,5 mm
Indre højde Bi 2: 19,5 mm
Bøjningsradius R: 87 mm
Pitch: 20,4 mm

Serie TRC.70 ESD

Indre højde Bi 1: 28 mm
Indre højde Bi 2: 24 mm
Bøjningsradius R: 110 mm
Pitch: 25,6 mm

e-skin flat ESD-båndkabler

Til ESD-følsomme dele i renrummet Renrumskompatibel op til ISO-klasse 1

Indvendig højde hi: 12 mm
Udvendig højde ha: 13 mm
Antal kamre: 2 - 6
Kabeldiameter: 10 mm


ESD installationsvejledning

ESD installationsvejledning

Flere energikæder

Flere energikæder

ESB test i igus® laboratoriet

ESB test i igus® laboratoriet ESD materiale testet med mere end 10 million cyklusser for de strengeste krav
For at udlede potentielt forekommende elektrostatisk energi anbefaler igus igumid ESD-materiale til produktion af følsomme elektriske komponenter og til applikationer i farlige miljøer (ATEX).
 
igumid ESD overstiger selv standardmaterialet for visse mekaniske krav  igumid G og er testet i mere end 10 millioner cyklusser på igus teknisk center.
 
Bemærk venligst det følgende: i henhold til en udtalelse fra TÜV Rheinland 557/ Ex 125071309.00 / 17, er igus energikæder ikke underlagt direktiv 2014/34/EF

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage