e-skin® renrums energikæder


Fordelene ved e-skin sammenlignet med konventionelle bølgerør:

e-skin er en slange, der består af en øvre og nedre foring, der udgør et forseglet rør, når de sættes sammen. Det består af igumid SK, et polymermateriale, der er særligt udviklet til dette. Den simple og genanvendelige åbningsmekanisme muliggør nem vedligeholdelse og inspektion af de installerede kabler. Driftstemperatur +10°C / +50°C.
 
Typiske anvendelser: Hurtige, korte, fritbærende applikationer, stående og hængende applikationer, pick & place, printere, medicinsk teknologi, og alle maskiner hvor der anvendes bølgerør, produktion af displays og halvledere.

 




 

SK28 e-skin bølgerør

SK28 e-skin bølgerør Indre højde: 28 mm
Ydre højde: 40 mm
Indre bredde: 68 mm
Ydre bredde: 95 mm

SK40 e-skin bølgerør

SK40 e-skin bølgerør Indre højde: 38 mm
Ydre højde: 57 mm
Indre bredde: 85 mm
Ydre bredde: 118 mm

Tech up

Tech up

  • 15% højere fyldvægt (baseret på de seneste testresultater for e-skin SK 40-serien udført i igus-laboratoriet)
  • 50% længere fritspænd (baseret på de seneste testresultater for SK 40 serien)
  • Bukkeradier fra 55-100mm
  • Egnet til renrum ihenhold til IPA ISO Class 1
  • 5dB(A) mere støjsvag end andre "clean cable"
  • Til hurtige, korte og frithængende applikationer
  • Indvendige skillerum fremstillet a "tribo-optimised" iglidur materialet minimerer slid på kablerne
Cost down

Cost down

  • Kabelvenligt med en defineret minium bukkeradius
  • 12 % mere økonomisk end e-skin® SKS
  • 35% mere omkostningseffektivt end gængsse "clean cable" applikationer
  • Ingen minimums ordremængde
  • IPA ISO klasse 1 chainflex-kabler med fire års garanti
Garanteret

Garanteret

  • e-skin SK er allerede testet hos the Fraunhofer IPA test centre for semiconductor devices baseret på ISO class 14644-1 og fik ISO klassikation class 1
Bæredygtighed

Bæredygtighed

  • 99% materialebesparelse mulig, da du kan udskifte ét kabel uden at skulle udskifte hele systemet
  • Få din energikæde genanvendt som en del af iguschainge recycling programmeved afslutningen af dens levetid. Uanset fabrikat. Du vil modtage et gavekort
  • igus støtter den cirkulære økonomi og investerer i kemisk genindvinding

Konfigurator for indvendig separation for e-skin

Med konfigurator for indvendig separation for e-skin bølgerør, kan du skabe fyldningsvarianter på nogle få sekunder og konfigurere komplette e-skin bølgerør med indvendig separation og monteringsbeslag.
  • Lette at montere
  • Undgå fyldningsfejl med integreret fyldningsføring
  • Automatisk oprettelse af reservedelsliste og tegning med dimensioner
  • Nemt indsendt forespørgsel og bestilling af komplet bølgerør med chainflex kabler og indvendige separationer i den ønskede konfiguration.

Bestil en gratis prøve!

Du er interesseret i vores e-skin, men du vil gerne se den selv inden du træffer den endelige beslutning?
Bed om en gratis prøve nu

e-skin IPA-klassificering IPA klassificering - Rapport nr. IG 1907-1125 - 0.SK28.068.02.1 e-skin
e-skin® Det forbedrede bølgerør for renrumsapplikationer modtog 2. prisen i 2018 Fraunhofer clean technology award.

Tekniske detaljer


1 Monteringsbeslag: stærk, med integreret trækaflastning
 
2 Lille installationsplads: små bøjningsradier
 
3 Fritbærende applikation på grund af stop-dogs på den øvre skal af e-skin
 
4 Renrum ISO klasse 1: stort set ingen slitage
 
Kabelvenlig: defineret minimum bøjningsradius

Nem at samle: Øvre og nederste skal kan åbnes for nem påfyldning
e-skin®

Kommercielt tilgængelig bølgeslange

igus e-skin

e-skin® Bølgerør har konsistent samme bøjeradius
e-skin® e-skin består af to skaller (top/bund). Bevægelsen kan definetres ved konfiguration af skallerne.
e-skin® Bølgerør har lille eller ingen fast stivhed. e-rib er
e-skin® e-skin er egnet til korte fritbærende vandringer under trange installationsforhold (2) og har en defineret bøjningsradius (5)
e-skin® Ingen/lille stabilitet i tilfælde af påført lateral kraft
e-skin® Lateral stabilitet ved oval (6) geometri på e-skin
e-skin® Bølgerør kan ikke benyttes uden understøttelse
e-skin® e-skin® understøtter sig selv og kan benyttes til kort fritbærende længde
e-skin® Bølgerør (for dynamiske applikationer) kan ikke åbnes
e-skin® e-skin® kan åbnes, nemme at fylde
e-skin® Slangens indre kan ikke opdeles
e-skin® e-skin® kan udstyres med indvendig separation

Hvordan installeres e-skin bølgerør? - Installationsvejledning


I videoen viser vi dig hvor hurtigt det øvre og nedre hus på e-skin kan åbnes og lukkes for nem fyldning.

Testet på igus laboratoriet for brug i den virkelige verden

Kontinuerlig test


Kontinuerlig test

Udviklet til renrumsanvendelser, er e-skin testet under virkelige forhold med 6,4 millioner dobbeltslag ved 3 m/s i laboratoriet.
Bøjningstest


Bøjningstest

Standard bøjningstest viser fleksibiliteten af e-skin soft. Den bøjer kun, selv under belastninger der ville få enhver anden energikæde til at knække.
Støjniveaumåling

Støjniveaumåling

Denne test viser hvor lydsvag "e-skin" bølgerør og "e-skin flat" renrumskabler er. Sammenlignet med e-skin bølgerør, er støjniveauet for e-skin flat renrumskabel kun 29 dB(A).

Egnede kabler for renrumsanvendelser

  • 918 typer med renrumsklassificering IPA klasse 1
  • 166 typer med renrumsklassificering IPA klasse 2
  • Med yderst slidstærke kappematerialer
  • Testet og inspiceret med fire års garanti

Dette kunne også interessere dig

Flere e-skin serier

e-skin serier
  • Sikker og slidresistent føring af kabler i renrums applikationer
  • Partikelfri, ikke-understøttet kabelføring
  • Renrum klasse 1

Yderligere renrumsprodukter

Yderligere renrumsprodukter
  • Renrum ISO-klasse 1
  • Pladsbesparende
  • Lav vibration

Flere energiforsynings systemer

Energiforsyningssystemer
  • Stort produktprogram
  • Mulighed for mange forskellige bevægelser
  • 36 måneders garanti