SCARA kabelløsning

Langlivet energiforsyning for SCARA robotten

igus® har udviklet e-rib til sikker føring af kabler i bølgeslange . I kombination med forstærkninger i begge ender og nedhæng på bølgeslange samt de roterende samlinger, er denne løsning ideel til højhastigheds Scara applikationer.
 
e-rib fylder samllinger af bølgeslange for at stabilisere dem så de kun kan bevæges i en retning. Bølgeslange har en fritbærende længde grundet de laterale føringselementer. Som eftermontering tillader e-rib en opgradering af eksisterende applikationer i nogle få trin. e-rib er uafhængig af slangeproducenten. Vi tilbyder indledningsvis denne løsning i den nominelle bredde på 29 mm.
Scara

Konfigurer SCARA robotter hurtigt og nemt

Scara Vælg din SCARA robot ved hjælp af rullemenuen eller hurtig søgning.
Scara Indstil derefter det faste punkt for din applikation.
Scara Vi sender dig en eksploderet tegning og en deleliste, som du kan bestille direkte, eller du kan bare anmode om et tilbud.

Augmented reality til SCARA Cable solution

Brug augmented reality funktioner og projicér EPSON T3 402S SCARA robotten ind på dens fremtidige produktionssted med SCARA Cable Solution eller bare ind på kontoret for at gøre planlægningen endnu mere realistisk. 

Du skal blot scanne QR-koden og bruge 3D modellen og AR modellen (augmented reality) med en tablet eller smartphone. 
Start AR desktopversion
Augmented reality SCARA Cable solution Scan QR-koden, og prøv det selv

Forklaret på mindre end 30 sekunder

Matthias Meyer præsenterer Scara kabelløsningen

  • Energiforsyningen for Scara robotter
  • Individuel tilpasning til diverse Scara modeller
  • Inkluderer energiforsyningssystem fra akse 1 til kugleskrue
  • Aktuel kan den nominelle bredde på Scara kabelløsning (indvendig) leveres i 29 mm
  • Nominelle bredder 23 mm og 36 mm er planlagt
  • Reservedelsforsyning er sikret ved bestilling af individuelle dele
Shop med Scara-kabelløsning
Tech up

Tech up

  • Modulsystem som er let at eftermontere
  • Kan leveres som kablet system
  • Individuelt design for nem justering til forskellige Scara typer
  • Sikker føring af kabler og slanger
Cost down

Cost down

  • Nem vedligeholdelse
  • Høj driftspræstation
  • Alle komponenter kan erstattes individuelt
  • Mindre nedetid
Garanteret

Garanteret

  • Siden 2016 har 50 EPSON SCARA robotter været i kontinuerlig drift hos en tysk køretøjsproducent
  • Fra 20.08.2020 til 1.03.2021 , mere end 2.500.000 gennemførte testcyklusser på igus® testlaboratorium
     
Bæredygtighed

Bæredygtighed

  • Få din e-rib genindvundet som
    en del af igus Chainge genindvindingsprogrammet ved afslutningen af dens levetid. Uanset fabrikat. Du vil modtage en voucher til: Chainge genindvindingsprogram

Hvad ligger bag Scara kabelløsning?

Dynamisk forstærkede bølgerør

Forstærkningen af eksisterende bølgerørssystemer. e-rib clipses på en bølgeslange. De nye dimensioner er uafhængige af slangeproducent. e-rib stabiliserer bølgeslangen, så den kun kan bevæge sig i én retning. Med sine laterale føringselementer kræver bølgeslangen ingen understøttelse takket være e-rib.
Indledningsvis tilbyder vi den nominelle bredde på 29 for Scara robotter. 
 

e-rib_1

Scara kabelløsning på igus testlaboratorium

Denne video, der er optaget i igus® testlaboratoriet, viser, hvordan SCARA kabelløsningen fungerer.
Enderne af SCARA, der er monteret på kuglelejer, sikrer en uhindret roterende forbindelse af bølgeslangen. e-rib giver sammen med bølgeslangen stabilitet, så bølgeslangen ikke knækker som følge af bevægelsen. 

Installation af SCARA kableløsningen

I denne video kan du se komponenterne, hvis du vælger alle tre komponenter i SCARA-kabelløsningen. Installationen af delene tager kun få minutter og foregår med minimal brug af værktøj. 

I webshoppen kan du finde alle de produkter, der er vist i videoen:
​​​​​​​Kugleskrueforbindelse
Fast endeforbindelse (drejelig eller låsende)
Forbindelsesstykke
Køb SCARA kabelløsning

Eksempel på strukturen af delnumre:
SCARA EPSON G6 553s

SCARA Cable Solution består af tre elementer, der passer til eller er tilpasset den pågældende SCARA robot. 

1: Fastgørelse af bevægelig ende (lige): TR.SCS.29.01.20.94.01.0

2: Bevægelig ende (vinklet): TR.SCS.29.01.20.94.02.0

3: Fast endebeslag: TR.SCS.29.02.40.01.0

4: Bølgeslange med e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0
Scara kabelløsning: endestykker og slange

SCARA Cable Solution lige fastgørelse til kuglespindel

Del nr. 1 Egnet til
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.16.48.01.0 153,78 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.16.97.01.0 186,36 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.20.40.01.0 160,57 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.20.94.01.0 178,66 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.25.35.01.0 157,06 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.25.48.01.0 182,13 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

SCARA Cable Solution vinklet fastgørelse til kuglespindel

Varenummer 2 Egnet til
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.16.48.02.0 197,67 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel TR.SCS.29.01.16.97.02.0 212,62 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.20.40.02.0 206,33 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.20.94.02.0 217,94 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.25.35.02.0 202,76 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.01.25.48.02.0 210,40 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Bemærk: Den vinklede variant af SCARA Cable Solution anbefales i kombination med den faste ende på akse 2

SCARA kabelløsning fast ende

Varenummer 3 roterende/fast
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.02.40.01.0 130,77 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.04.40.01.0 96,12 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

SCARA kabelløsning tilslutninger

Varenummer 4 Længde i mm
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.300.0 10,72 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.500.0 17,11 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.1000.0 31,94 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.1100.0 35,13 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.1200.0 38,33 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.1300.0 41,52 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.1400.0 44,73 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.1500.0 47,91 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.2000.0 63,88 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.2500.0 77,02 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage TR.SCS.29.3000.0 90,15 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Del nr, bevægelige ende

SCARA EPSON G6 553s

SCARA kabelløsning bevægelige ende

Del nr, faste ende

SCARA EPSON G6 553s

SCARA kabelløsning fast ende

Del nr.+ e-rib slange

SCARA EPSON G6 553s

Del nr. Scara kabelløsning slange / rør

Anvendelseseksempler

e-rib applikation

Horisontal støtte

e-rib applikation, vertikal

Vertikal støtte


Scara kabelløsinger spørgsmål og svar

Hvilke størrelser kan aktuelt leveres?
- indre slangediameter på 29 mm
 
Hvordan absorberer Scara kabelløsning kræfter?
- e-rib leverer stabilitet til bølgeslangen
- Endetilslutnings forstærkning i begge ender af systemet
 
Kan det hele også leveres som igus readychain?
- Kontakt os venligst direkte via forespørgselsknappen
 
 

 


Måske er du også interesseret i dette

chainflex kabler

chainflex® kabler Fejlsikre kabler med fire års garanti til applikationer i bevægelse

Komplet readychain system

Kablede energikædesystemer Al fra 1 leverandør konfektioneringstiden reduceres med up til 95%

Robotics hjemmeside

Robotics hjemmeside Den komplette oversigt for 3D energikæder.
 


klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Leveringstid efter forespørgsel