plankæde

Innovative løsninger til energi- og dataforsyning i automatiseringen til lange vandringer - innovativt kanalsystem til sikker sidemonteret kædestyring

Der er altid brug for en pålidelig, hurtig og sikker strøm- og dataforsyning, især i bilindustrien, hvad enten det drejer sig om en portal-, lineær- eller industrirobot, der kører på den syvende akse. Med plane-chain har igus nu udviklet et nyt energikædesystem til automatisering, der giver maksimal fejlsikkerhed i applikationer med høje hastigheder og cyklusser. I det nye koncept er en energikæde sidemonteret i en særlig rende. Fordelen her er, at designeren sparer plads på grund af den lave installationshøjde.
 
  • Lav installationshøjde, meget pladsbesparende
  • Højt sikkerhedsniveau, da energikæden ligger fladt på siden
  • Støjisolering
Typiske anvendelsesområder: portaler, lineære robotter/syvende-akse-robotter, kraner
Spørg om plane-chain nu
plankæde
Trugets konvekse badekarsform gør det muligt for E6-seriens energikæde at bevæge sig sikkert i to forsænkede kanaler. Med sin lave friktionskoefficient sikrer renden i rustfrit stål en lang levetid for kæden. For yderligere lydisolering af systemet kan der anvendes et særligt isolerende plastlag på ydersiden af renden. Takket være letvægtskomponenterne kan energikædeløsningen nemt monteres under loftet til lineære robotter.
1) Energikæde serie E6
2) Føringsrende
plankæde
Alle energikæder fra E6-modulsystemet kan bruges. Indvendig højde: 30 - 60 mm | Bredde: 180 - 1.200 mm
plankæde
Høje hastigheder op til 8 m/s
plankæde
Lange vandringer (op til 50 m)