iglidur® TX1 - materialedata

Materialetabel

Generelle kendetegn Enhed iglidur® TX1 Testmetode
Massefylde g/cm³ 2,1
Farve grå-grøn
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. % vægt 0,2 DIN 53495
Maks. vandabsorption % vægt 0,5
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål µ 0,09 - 0,37
pv-værdier maks. (tør) MPa x m/s 0,89

Mekaniske egenskaber
Bøjende E-modul MPa 12.000 DIN 53457
Trækstyrke ved +20 °C MPa 55 DIN 53452
Trykstyrke MPa 220
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) MPa 200
Shore D-hårdhed 94 DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids- anvendelsestemperatur °C +120
Maks. korttids- anvendelsestemperatur °C +170
Minimum anvendelsestemperatur °C -60
varmeledningsevne [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) [K-1 x 10-5] 3 DIN 53752

Elektriske egenskaber
Specifik fremadrettet modstand Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Overflademodstand Ω > 1013 DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

Pv-værdier for iglidur® TX1
 
 
Fig. 01 Tilladte pv-værdier for iglidur® TX1-glidelejer i tør drift mod en stålaksel ved +20 C.
 
X = glidehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]

 
iglidur® TX1 glidelejer repræsenterer høj bæreevne med høje radiale belastninger kombineret med god slidbestandighed. Det særlige design sikrer på den ene side høj dimensionsstabilitet gennem lang fiberopvikling, og på den anden side er smøre- og vedligeholdelsesfri mulig takket være faste smøremidler. Høj bestandighed over for snavs og medie afrunder egenskabsprofilen.

Overfladetryk for TX1 Figur 02: Maks. anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen (200 MPa til +20 °C)
 
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Deformering under belastning og temperaturer Figur 03: Deformering under belastning og temperaturer
 
X = belastning [MPa]
Y = deformering [%]

Mekaniske egenskaber

iglidur® TX1-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Fig. 02 viser denne sammenhæng. Med den tilladte korttids-anvendelsestemperatur på +170 °C er det tilladte overfladetryk stadig 100 MPa. Maksimum anbefalet faldetryk repræsenterer et mekanisk materialeparameter. Tribologiske konklusioner kan ikke sluttes fra det.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 03 viser den elastiske deformering af iglidur® TX1 ved radial belastning.

Maksimal overfladehastighed

m/s Roterende oscillerende Linear
Konstant 0,4 0,2 1
Kortvarig 0,9 0,5 2

Tabel 03: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

Typiske anvendelser for iglidur® TX1-glidelejer er højt belastede vippebevægelser med forholdsvis lave hastigheder. Uafhængigt heraf kan relativt høje hastigheder stadigvæk opnås. Hastighederne anført i tabel 03 er grænseværdier for de lave lejebelastninger. De fortæller ikke noget om slidstyrke i disse parametre.

Temperaturer

iglidur® TX1 er et meget temperaturbestandigt materiale. Den øvre grænse for langtidstemperaturen på +120 °C gør det muligt at bruge materialet til almindelige anvendelser i fx landbrugsredskaber, kommercielle køretøjer og entreprenørmaskiner. Indtryknings- og udtrykningskraften for iglidur® TX1-glidelejer er meget høj over hele temperaturområdet, hvilket gør yderligere aksial sikring overflødig. En vis sænkning, stadig til et meget højt niveau, kan observeres fra +100°C, hvorfor aksial sikring kan anbefales i individuelle tilfælde fra dette temperaturniveau og op. Der bør tages højde for den ekstra friktionsvarme i lejesystemet i tillæg til temperaturobservationerne.

iglidur® TX1 Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0,09 - 0,37 0,09 0,04 0,04

Tabel 04: Friktionskoefficienter mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Friktion og slitage

Bemærk at en glidepartner med en ru overflade vil øge friktionen. Ekstremt glatte aksler øger også friktionkoefficienten. Vi anbefaler en akseloverfladefinish (Ra) på 0.4 til maksimalt 0.7 µm. Friktionskoefficienten af iglidur® TX1-glidelejer afhænger også i høj grad af hastighed og belastning. Friktionskoefficienten øges markant med overfladehastigheden. Med øget belastning falder friktionskoefficienten dog.
Friktionskoefficienter for TX1 Figur 04: Friktionskoefficienter som funktion af overfladehastigheden, p = 1 MPa
 
X = glidehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktionskoefficienter afhænger af belastningen af TX1 Figur 05: Friktionskoefficienter som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s
 
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient μ

Slitage af TX1 ved oscillerende og roterende anvendelser Fig. 07: Slitage ved oscillerende og roterende anvendelser med Cf53 som funktion af belastningen
 
X = belastning [MPa]
Y = slitage [μm/km]
 
A = roterende | B = oscillerende

Akselmaterialer

Generelt anbefaler vi brug af hærdede aksler til anvendelser med høj belastning. Dette er især sandt, når der anvendes iglidur® TX1. Men stadigt acceptable slidrater kan også opnås på bløde aksler i vippebevægelser ved høj belastning under 100 MPa. Sammenligningen af slidraten i rotations- og vippebevægelser i Fig. 07 viser, at iglidur® TX1's styrke ligger i højt belastede vippebevægelser.
Slid, roterende anvendelse TX1 Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 76 MPa, v = 0,01 m/s
 
X = akselmaterialer
Y = slitage [μm/km]
 
A = Cf53
B = Cf53, hårdforkromet
C = V2A
D = St37
E = St52 nitreret gas
F = Cromax 280X
G = Cromax 482H

Medium Modstand
Alkoholer 0
Kulbrinte +
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer +
Stærke syrer -
Fortyndede baser +
Stærke baser -
+ resistent 0 resistent under visse betingelser      - ikke-resistent
 
Alle specifikationer ved stuetemperatur [20°C]
Tabel 02: Kemisk resistens af iglidur® TX1

 
 
 
Elektriske egenskaber iglidur® TX1-lejer er elektrisk isolerende.
Specifik fremadrettet modstand > 1011 Ωcm DIN IEC 93
Overflademodstand > 1013 Ω DIN 53482

Andre egenskaber

kemisk modstandsevne
Radioaktiv stråling iglidur® TX1-lejer er strålingsresistente op til en strålingsintensitet på 2 · 102 Gy.
 
 
UV-bestandigt igubal® TX1-glidelejer er permanent modstandsdygtige over for UV-stråler.
 
 
VakuumDet beskedne vandindhold afgasser i vakuum. Anvendelser i vakuum er mulige, men med begrænsninger.

fugtighedsoptagelse

Fugtoptagelse i iglidur® TX1-lejer udgør omkring 0,2 vægt-% under normale klimaforhold. Mætningsgrænse i vand er 0,5%.

Diameter
d1 [mm]
Aksel h9
[mm]
iglidur® TX1
[mm]
Hus H7
[mm]
> 20 bis 40 0 - 0,052 +0,020 +0,154 0 +0,021
> 40 bis 70 0 - 0,062 +0,025 +0,175 0 +0,025
> 70 bis 80 0 - 0,074 +0,050 +0,200 0 +0,030

Tabel 05: Vigtige tolerancer for iglidur® TX1-glidelejer i henhold til ISO 3547-1 efter at være blevet prespasset, uden mulighed for ekspansion i hullet i huset

Monteringstolerancer

iglidur® TX1-glidelejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum s h9). Lejerne er udformet til prespasning i et hus med h7-tolerance. Efter installation i et hul med nominel diameter tilpasser lejets indre diameter sig automatisk som anført i standardtilfældet.