Føring for hydraulikslanger

Sikker og pålidelig føring til to hydraulikslanger. Den særlige løsning til adgangsplatforme og entreprenørmaskiner

Sikker styring af hydraulikslanger i støtteben på entreprenørmaskiner, som betonpumper og mobile kraner, er her af afgørende betydning, da disse slanger skal forsyne maskinerne kontinuerligt og pålideligt, selv under høj mekanisk belastning og hårde vejrforhold. E2 hydraulikkæden kan føre kabler og to hydraulikslanger pålideligt. Det beskytter ikke kun de interne kabler, men bruger også en foruddefineret minimum bøjningsradius for at forhindre vridning og knæk på slangerne.
Maks. acceleration:
  • Særlige indvendige konturer og spænder til slangevenlig styring af to hydraulikslanger
  • Høj styrke og lange fritbærende vandringer takket være et stærkt stop-dog system og pin/bore forbindelse
  • Spændedesign i ét stykke til ekstremt stabil hydraulisk slangeføring, der kræver begrænset installationsplads
  • Kan monteres tæt mod bunden af støtteben
E2 forlængerribber
Tegninger af E2 forlængerribber
Applikationseksempel, E2 forlænerribber Kan monteres tæt mod støttebenets sidevæg
Applikationseksempel, E2 forlænerribber