easy chain® - Meget let at fyld - kablerne skubbes ganske enkelt ind

easy chains leveres i to versioner. I "E" versionen påfyldes kablerne på udvendig radius og i "Z" versionen på indvendig radius. Den primære årsag til valg af easy chain energikæder er tidsbesparelsen ved montering af kabler. igumid NB materialets byder på flere applikationsmuligheder med dens fleksibilitet, UL94-V2 klassificering og fremragende renrumskvaliteter. Det enkle design i et stykke gør easy chain meget økonomisk. På grund af materialets fleksibilitet er easy chain ikke egnet til applikationer, der involverer meget høje belastninger.
Bestil en gratis prøve nu

Dine fordele:

  • Nem påfyldning
  • Økonomiske
  • Støjsvag
  • Høj accelation

Version "E"

Kan fyldes fra ydersiden

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E03

Indre højde 5 mm
Indre bredde Bi: 5 - 10 mm
Bøjningsradier R: 10 - 28 mm
Pitch 10 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E04

Indre højde hi: 7 mm
Indre bredde Bi: 7 mm
Bøjningsradier R: 15 - 48 mm
Pitch: 16,7 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E045

Indre højde hi: 9,4 mm
Indre bredde Bi: 10 - 16 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch: 13 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E045.2

Indre højde hi: 9,4 mm
Indre bredde Bi: 7+7 mm | 9+9 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch: 13 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E045.3

Indre højde hi: 9,4 mm
Indre bredde Bi: 9+9+9 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch: 13 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E06

Indre højde 10,7 mm
Indre bredde Bi: 10 - 20 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E065

Indre højde hi: 11,3 mm
Indre bredde Bi: 16 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch: 15 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E065.2

Indre højde hi: 11,3 mm
Indre bredde Bi: 9+9 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch: 15 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E065.3

Indre højde hi: 11,3 mm
Indre bredde Bi: 9 mm
Bøjningsradier R: 9 - 9 mm
Pitch: 18 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E065.4

Indre højde hi: 11,3 mm
Indre bredde Bi: 9+9+9+9 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch: 15 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E08

Indre højde 14,6 mm
Indre bredde Bi: 10 - 50 mm
Bøjningsradier R: 28 - 48 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E14

Indre højde 19 mm
Indre bredde Bi: 15 - 50 mm
Bøjningsradier R: 28 - 125 mm
Pitch 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie E200

Indre højde hi: 24,3 mm
Indre bredde Bi: 57 mm
Bøjningsradier R: 55 - 200 mm
Pitch: 46 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie E200.2

Indre højde hi: 24,3 mm
Indre bredde Bi: 37+37/50+50 mm
Bøjningsradier R: 55 - 200 mm
Pitch: 46 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E16

Indre højde 32 mm
Indre bredde Bi: 23 - 100 mm
Bøjningsradier R: 40 - 100 mm
Pitch 30,5 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E26

Indre højde hi: 36,5 mm
Indre bredde Bi: 75 mm
Bøjningsradier R: 63 - 250 mm
Pitch: 56 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E26.2

Indre højde hi: 37,1 mm
Indre bredde Bi: 48 mm
Bøjningsradier R: 48 - 63 mm
Pitch: 250 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E26.3

Indre højde hi: 37,1 mm
Indre bredde Bi: 47 mm
Bøjningsradier R: 48 - 47 mm
Pitch: 63 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E300

Indre højde hi: 48,5 mm
Indre bredde Bi: 75 mm
Bøjningsradier R: 75 - 300 mm
Pitch: 67 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E300.2

Indre højde hi: 48,5 mm
Indre bredde Bi: 48 mm
Bøjningsradier R: 48 - 75 mm
Pitch: 300 mm

klar til afsendelse om 48 - 72 timer Serie E300.3

Indre højde hi: 48,5 mm
Indre bredde Bi: 47 mm
Bøjningsradier R: 46 - 47 mm
Pitch: 75 mm

Version "Z"

Kan fyldes fra indersiden

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z045

Indre højde hi: 9,4 mm
Indre bredde Bi: 16 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch: 13 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z045.2

Indre højde hi: 9,4 mm
Indre bredde Bi: 7 mm
Bøjningsradier R: 7 - 18 mm
Pitch: 38 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z06

Indre højde 10,5 mm
Indre bredde Bi: 10 - 20 mm
Bøjningsradier R: 18 - 38 mm
Pitch 20 mm

Serie Z065.3

Indre højde hi: 11.3 mm
Indre bredde Bi: 9 mm
Bøjningsradier R: 9 - 9 mm
Pitch: 18 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z08

Indre højde 14,6 mm
Indre bredde Bi: 10 - 50 mm
Bøjningsradier R: 28 - 48 mm
Pitch 20 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z14

Indre højde 19 mm
Indre bredde Bi: 15 - 50 mm
Bøjningsradier R: 28 - 125 mm
Pitch 30,5 mm
ZF14 serien

Serie ZF14

Indre højde hi: 21 mm
Indre bredde Bi: 38 mm
Bøjningsradius R: 28 mm
Pitch: 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z200

Indre højde hi: 24,3 mm
Indre bredde Bi: 57 mm
Bøjningsradier R: 55 - 200 mm
Pitch: 46 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z200.2

Indre højde hi: 24,3 mm
Indre bredde Bi: 37 mm
Bøjningsradier R: 37 - 50 mm
Pitch: 50 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z16

Indre højde 32 mm
Indre bredde Bi: 23 - 100 mm
Bøjningsradier R: 40 - 125 mm
Pitch 30,5 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z26

Indre højde hi: 36,5 mm
Indre bredde Bi: 75 mm
Bøjningsradier R: 63 - 250 mm
Pitch: 56 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z26.2

Indre højde hi: 37,1 mm
Indre bredde Bi: 48 mm
Bøjningsradier R: 48 - 63 mm
Pitch: 250 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z26.3

Indre højde hi: 37,1 mm
Indre bredde Bi: 47 mm
Bøjningsradier R: 48 - 47 mm
Pitch: 63 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z300

Indre højde hi: 48,5 mm
Indre bredde Bi: 75 mm
Bøjningsradier R: 75 - 300 mm
Pitch: 67 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z300.2

Indre højde hi: 48,5 mm
Indre bredde Bi: 48 mm
Bøjningsradier R: 48 - 75 mm
Pitch: 300 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie Z300.3

Indre højde hi: 48,5 mm
Indre bredde Bi: 47 mm
Bøjningsradier R: 46 - 47 mm
Pitch: 75 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Monteringsinstruktioner

Samling, adskillelse og fyldning af Easy easy chain®.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b

easy chain: "E" og "Z" gør tingene "lette"

Let at påfylde på indvendig radius ("Z" version) og udvendig radius ("E" version)

Let at påfylde uden at åbne og lukke lågene

Kan samles og skilles a

Omkostningseffektiv energikæde

Smudsafvisende ydre kontur

Endebeslag med integreret trækkaflastning

Begrænsede torsions bevægelser

Tilgængelig med indvendig opdeling

Flammability class UL94-V2

Kan anvendes i renrums applikationer

Typiske industrisektorer og anvendelser

General maskinbearbejdning

Renrumsanvendelse

Elektronisk udstyr

Kontormøbler

Salgsautomater

Emballagemaskiner


Renrum
IPA certifikat: standard materiale
ISO Class 2 i overensstemmelse med standard ISO 14644-1, v = 1m/s
UL94-V2-klassificering
UL94-V2 klassificeringer
ESD klassificering
easy chain fremstillet i det specielle igumid ESD materiale kan leveres som en elektrisk ledende version på forespørgsel

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 48 - 72 timer