E2/000 E-Kæde - to elementer - E2 standarden

E2/000 serien er fjerde generation igus® i denne størrelse. Al vores erfaring blev brugt ved denne serie: nem og alsidig montage kombineret med robusthed - høj stabilitet og støjsvag drift, lang levetid til kabler og mange monteringsmuligheder. Version er standardiseret til alle E2/000 modeller. Mekaniske ingeniører over hele verden sætter deres lid til denne serie.
E2/000 Speciel snapåbningsmekanisme, åben til venstre eller højre. Hængslet tværstiver kan drejes mere end 180° til begge sider.
E2/000 Halv e-rør funktion Helt lukket langs ydre radius. Indre radius alternativt drejeligt ti højre eller venstre.
E2/000 Sikker basis for opdeling og indvendig opdeling leveres også til åben E-Kæde.

Indre højde 21 mm, energikæde, "halvt" energirør, energirør

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 1500

Indre højde 21 mm
Indre bredde Bi: 15 - 125 mm
Bøjningsradier R: 35 - 180 mm
Pitch 33,3 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 1400

Indre højde 21 mm
Indre bredde Bi: 15 - 125 mm
Bøjningsradier R: 35 - 180 mm
Pitch 33,3 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage Serie 1450

Indre højde 21 mm
Indre bredde Bi: 15 - 125 mm
Bøjningsradier R: 35 - 180 mm
Pitch 33,3 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 1480

Indre højde 21 mm
Indre bredde Bi: 15 - 125 mm
Bøjningsradier R: 35 - 180 mm
Pitch 33,3 mm
EF2.21

Serie EF2.21

Indre højde 21 mm
Indre bredde Bi: 25 - 50 mm
Bøjningsradier R: 35 - 180 mm
Pitch 33,3 mm

Indre højde 25 mm, energikæde, "halvt" energirør, energirør

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 2500

Indre højde 25 mm
Indre bredde Bi: 25 - 125 mm
Bøjningsradier R: 55 - 250 mm
Pitch 46 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 2400

Indre højde 25 mm
Indre bredde Bi: 25 - 125 mm
Bøjningsradier R: 55 - 250 mm
Pitch 46 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 2450

Indre højde 25 mm
Indre bredde Bi: 25 - 125 mm
Bøjningsradier R: 100 - 250 mm
Pitch 46 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 2480

Indre højde 25 mm
Indre bredde Bi: 38 - 103 mm
Bøjningsradier R: 100 - 250 mm
Pitch 46 mm

Indre højde 35 mm, energikæde, "halvt" energirør, energirør

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 2700

Indre højde 35 mm
Indre bredde Bi: 50 - 175 mm
Bøjningsradier R: 63 - 250 mm
Pitch 56 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 2600

Indre højde 35 mm
Indre bredde Bi: 50 - 175 mm
Bøjningsradier R: 63 - 250 mm
Pitch 56 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 2650

Indre højde 35 mm
Indre bredde Bi: 50 - 175 mm
Bøjningsradier R: 100 - 250 mm
Pitch 56 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 2680

Indre højde 35 mm
Indre bredde Bi: 50 - 100 mm
Bøjningsradier R: 100 - 250 mm
Pitch 56 mm

Indre højde 45 mm, energikæde, "halvt" energirør, energirør

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 3500

Indre højde 45 mm
Indre bredde Bi: 50 - 255 mm
Bøjningsradier R: 75 - 300 mm
Pitch 67 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 3400

Indre højde 45 mm
Indre bredde Bi: 50 - 255 mm
Bøjningsradier R: 75 - 300 mm
Pitch 67 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 3450

Indre højde 45 mm
Indre bredde Bi: 50 - 255 mm
Bøjningsradier R: 150 - 300 mm
Pitch 67 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 3480

Indre højde 45 mm
Indre bredde Bi: 75 - 115 mm
Bøjningsradier R: 150 - 300 mm
Pitch 67 mm

Indre højde 24 mm, e-kæde, lille pitch for lavt støjniveau ved høje hastigheder

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Serie 255

Indre højde hi: 24 mm
Indre bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 55 - 250 mm
Pitch: 27,8 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Monteringsinstruktioner

Samling og separation af kædeled, fyldning af e-rør.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b


Kædeåbner

Åbn E2/000 e-chains® hurtigt med kædeåbneren

E2/000 med forlængerribber

Todelt system - E2 standard kæde som energikædevariant med forlængerribber


IPA klassificering
IPA kvalifikation
Rapport IG 1303-640-1, testet 1500.050.038.0 med
v = 0,5/1,0/2,0
ISO Class 2, i henhold til standard DIN EN ISO 14644-1
ESD klassificering
ESD klassificering:elektrisk ledende ESD-versioner på forespørgsel
IPA klassificering
IPA klassificering: ISO renhedsklassificering 3 (DIN 14644-1), ved v=2 m/s, med standardmateriale igumid G-serien 2500.05.055.0
UL94-V2-klassificering
UL94-V0 klassificering på forespørgsel
Støjoptimerede lydsvage energikæder
46 dB(A) niveauet er fastsat på igus®-testlaboratoriet, v = 1,0 m/s ikke-understøttet, f.eks. serie 2600.05.075.0
iF Design
iF designpris for E2/000-serie EF2.21

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage