chainfix klodser CFN

  • Universal kabelfastgørelse i C-profil eller kan klikkes på en top-hat (DIN) standardskinne 35
  • Enkel trækaflastning med kabelbindere
  • Meget lille pladskrav
  • Let at samle uden skruer og værktøjer
  • Variabel fyldning tilpasset energikæden
Chainfix nugget system

Produktegenskaber

Forklaring:
+++ højeste egnethed | + god egnethed | + - egnet | - begrænset egnethed Dynamik
⬤⭘⭘ kategori med lav pris | ⬤⬤⭘ kategori med medium pris | ⬤⬤⬤ kategori med medium pris-
Egnet til følgende systemer:Hvornår skal jeg bruge dem:Hvornår skal jeg ikke bruge dem:MonteringsindeksDefinerbar trækstyrkePrisindeksModularitetDynamik
E2/000, R2 e-rør, E6, T3Omkostningseffektiv, hurtigt trækaflastning til enklere anvendelse med mindre plads og mellem accelerationer. Også tilgængelig som enkeltdele til fast anvendelser, f.eks. i skabe osv.For høje belastninger+ –⬤⭘⭘Jahøj

Mulighed 1 | CFN klodser til C-profilet

CFN klodser
Varenummer For følgende fastgørelser Maks. kabeldiameter
[mm]
A
[mm]
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage CFN.20 92.42 ... /92.42 ... E 20 10,8 1,01 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage CFN.30.52 92.52 ... /92.52 ... E 30 16,8 1,08 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Mulighed 2 | CFN klodser til standardskinne

CFN klodser
Varenummer For følgende fastgørelser Maks. kabeldiameter
[mm]
A
[mm]
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage CFN.20.N35 Normschiene 35 20 20 1,71 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Egnede produkter


Energikædeshop

Fra små til mellemstore og store energikæder til alle anvendelser

chainflex kabler

Største sortiment med 1.354 kabeltyper. Fejlsikker med fire års garanti.

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage