Glider, ruller, sparer

E4.1 modulsystem: glidning, rulning - det mest økonomiske, egnede energikædesystem til alle lange vandringer

Energikæden E4.1 er et stærkt, modulært energikædesystem, som øger din applikations levetid og reducerer omkostningerne. Det bruges allerede pålideligt i mange applikationer over hele verden, f.eks. i opbevarings- og genvindingsenheder, kransystemer, vaskefaciliteter, portaler, pendulbusser og mange flere.
 
E4.1-modulsystemet er nu blevet udvidet med nye rol-e-kædeled og  glidepuder.  Disse komponenter 
tillader et teknologisk og økonomisk tilpasset energiforsyningssystem til enhver applikation med vandringer på 12 m til 500 m.

  • E4.1: høj stabilitet og lang levetid
  • E4.1 med ruller til de højeste hastigheder
  • E4.1 med glidepads til ekstremt slibende miljøer
Anmod om et projekt med E4.1
E4.1 energikædeserie E4.1 modulsystem til lange vandringer

Sammenligning af løsninger til lange vandringer


 System E4.1 glidendeE4.1 rullende med rol energikædeledE4.1 glidende med glidepuder
Maks. vandring⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Maks. driftshastighed⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Påkrævet plads⬤⬤
Prisindeks⬤⬤⬤⬤⬤
Levetid⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Slibende miljø⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤

⬤ velegnet | ⬤⬤⬤⬤ meget velegnet

System E4.1 glidende

E4.1-system

E4.1 rullende med rullekædeled

E4.1 rullende med rullekædeled Til ekstremt høje hastigheder
På grund af de integrerede ruller reduceres skub/træk -kræfter på lange vandringer betydeligt, og de anvendte energikæder opnår betydeligt længere levetid. De nye optimerede rol energikædeled giver nu også denne fordel til E4.1-modulsystemet.

E4.1 glidende med glidepuder

E4.1 glidende med glidepuder Til ekstremt slibende miljøer
I applikationer, hvor ekstremt slidende miljøforhold fører til overdreven slid på glidefladerne, kan de nye eftermonterbare glidepads forlænge levetiden for energiforsyningssystemet.

Kunder over hele verden stoler på E4.1 modulsystemet

Energikædesystemet E4.1 bruges allerede med succes i mange applikationer verden over: siltrensningsanlæg | tung transport | togvaskesystemer | løfteplatforme | portallæssere | vandkraftværker 


mere information

Garanti på energikæder

Garanti

Op til 4 års garanti på energikæder.
Vidensbase energikæder

Vidensbase

Alt hvad du behøver at vide om energikæder.
Energikædesystemer

Andre systemer

Online shop med mere end 100.000 energikæder.