Alternativet til PTFE trackless kabler: CFCLEAN med e-skin flat

Modulopbygget Kabelskift på få minutter Økonomisk Bæredygtig

Det flade kabelføringssystem e-skin flat, kombineret med chainflex løsningen CFCLEAN, repræsenterer den logiske videreudvikling af almindelige PTFE trackless kabler for kabelføring i fladskærme (FPD) og halvlederproduktion, og i produktionen af OLEDs samt i medicinsk teknologi. Styrken ved PTFE trackless kabler er forbedret og ulemperne elimineret.  e-skin flat kabelføringssystem er resultatet af denne videreudvikling.

Udvalgsguide for energiforsyning i renrum
 

Find og bestil den ideelle renrums energiforsyning på kun 30 sekunder
 
Find renrums energiforsyning nu
e-skin® flat kabelføringssystem

Videreudvikling med e-skin flat og CFCLEAN

  • Prototyper fra lager
  • Ingen minimums ordremængde
  • Fleksible applikationsændringer gennem enkel udskiftning af CFCLEAN eller e-skin flat pods
  • Længde og bredde kan ændres efter behov
  • Ressourcevenlig og servicevenlig med nem udskiftelighed for hvert enkelt element
Båndkabler

Ulemper ved trackless kabler (båndkabler)

  • Lang prototypefase, grundet komplekse produktionsprocesser
  • Høje omkostninger til prototyper
  • Mistet fleksibilitet efter færdiggørelsen
  • I servicetilfælde, skal hele trackless kablet udskiftes
  • Økologisk og økonomisk usundt grundet spild af ressourcer i tilfælde af skader
     


Systemdesign i sammenligning
 

e-skin® flat kabelføringssystem

e-skin flat med strengede elementer

  • Høj slidstyrke svejsefilm beskytter strengede elementer og minimerer slitage
  • Ingen ydre kappe for reduceret vægt og ydre diameter
  • Ekstremt fleksresistent kobberfletning med 90 % optisk dækning for maksimal elektromagnetisk acceptans
  • Speciel TPE isolering for højdynamiske applikationer
  • Speciel strenget struktur for maksimal levetid
     
e-skin® flat kabelføringssystem

Trackless kabler (båndkabler)

  • Multilags kappe der holder individuelle strengede ledere sammen:
    • Tynd ydre PTFE film
    • PUR inderlag
    • Tynd ydre PTFE film
  • Et lukket, ikke adskilleligt system
  • Strengede ledere kan ikke adskilles fra hinanden
  • Individuelle elementer kan ikke udskiftes, kun hele systemer
     

Kvalitet: godkendt og testet
 


igus renrums laboratorium for ISO Class 1 komponenter

Siden 2003 har igus® under udvikling af renrums produkter samarbejdet med Stuttgart Fraunhofer Institut for produktionsteknologi og automatisering (IPA). Det seneste resultat af dette samarbejde: et renrumslaboratorium i Köln.  CFCLEAN er allerede grundigt testet, med mere end 40 millioner cyklusser.
UL certificering

Fire års garanti og UL-verificeret

Vi giver fire års garanti på vores kabler, da vi er i stand til at give pålidelige forudsigelser om vores kablers levetid på baggrund af over 30 års erfaring i vores 3.800 m² store testlaboratorium og 700 eksperimenter, der kører parallelt. igus er nu den første tyske virksomhed, der har fået dette løfte valideret for chainflex-kabler.

Yderligere oplysninger
 

Energikæder for renrum

Energikæder for renrumsapplikationer Energikæder i et renrumsmiljø skal være specielt abrasionsresistente da luftbårne partikler over en streng grænse som specificeret i standarder er frigivet og kan kontaminere renrummet.

Certificeringer og godkendelsesmærkninger

Certificeringer og godkendelsesmærkninger Vores produkter er testet og certificeret for kvalitet. igus kvalitet er bekræftet

Yderligere renrumsprodukter

Renrums produkter Vores renrumsprodukter er testet med den bedst mulige renrumsklassificering (ISO Class 1).