[[Udfaset model
Til nye konstruktioner anbefaler vi de nye teknisk optimerede E-Kæder serie E4.28 fra igus® E4.1-sortimentet.
+25 % større frithængende længde, højere stabilitet og trækstyrke, samme mål og montagestørrelser
Serie 23 kan fås i begrænsede mængder, så længe lager haves. Produktsupport og opbevaring vil være begrænset fra 2012. For spørgsmål bedes du kontakte din lokale igus®-repræsentant. Vi sætter pris på jeres forståelse
til Serie E4.28
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serier 23 - E-Kæde med tværstiver ved hvert andet led.
1.KMA-monteringsbeslag
2.Faste eller drejelige monteringsbeslag kan fås
3.R76: Låg kan drejes og tages af
4.R76: Hylder kan afmonteres
5.Rør og kæde kan kombineres
6.Trækaflastning kan integreres i MB
7.22/23: Ribber kan afmonteres på begge sider
Følgende indvendige bredder kan fås Bi: 40 op til 300 mm
Følgende bøjningsradier kan fås R: 55 op til 250 mm
Ledlængde: 46 mm pr. led = 22 led/m