[[UDFASNINGSMODEL
Til nye konstruktioner anbefaler vi de tekniske optimerede e-kæder serie 15150 fra sortimentet igus® E4/light.
+25 % større fritbærende længde, højere stabilitet og trækstyrke, samme dimensioner og monteringsmål
Serie 151 kan fås fra lager i begrænset antal. Produktsupport og opbevaring vil være begrænset fra 2012. For spørgsmål bedes du kontakte din lokale igus®-repræsentant. Tak for din forståelse
til E4/light serie 15150
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serier 151 - E-Kæde med tværstiver ved hvert andet led.
1.KMA-monteringsbeslag
2. Faste eller drejelige monteringsbeslag kan fås
3.R198: Låget kan drejes og tages af
4.R198: Bundene kan afmonteres
5. Rør og kæde kan kombineres
6. Trækaflastningselementer kan integreres
7.150/151: Ribber kan afmonteres på begge sider
Følgende indvendige bredder kan fås Bi: 50 op til 600 mm
Følgende bøjningsradier kan fås R: 150 op til 500 mm
Ledlængde: 91 mm pr. led = 11 led/m