UDFASNINGSMODEL
Til nye konstruktioner anbefaler vi de tekniske optimerede e-kæder serie B15, E2 mini
Den gamle serie B15 kan fås fra lager i begrænset antal. Produktsupport og opbevaring vil være begrænset fra 2012. For spørgsmål bedes du kontakte din lokale igus®-repræsentant. Tak for din forståelse
til E2 mini serie B15
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie B15 – Kæde med snapåbning på den udvendige radius
Følgende indvendige bredder kan fås Bi: 15 op til 50 mm
Følgende bøjningsradier kan fås R: 28 op til 180 mm
Ledlængde: 30,5 mm pr. led = 33 led/m