Skift sprog :
I denne hvidbog kan du læse, hvordan du kan bruge den rigtige energiforsyning i renrummet til at


... Forudsigelig vedligeholdelse i renrummet med i.Cee EC.S
Den intelligente ultralydssensorteknologi i dette renrumshøjdepunkt bruges til kontinuerligt at overvåge det aktuelle fald i e-skin-® systemet. E-skin-® fladen med støttekæde SKF.S er udstyret med en defineret bøjningsradius og muliggør derfor også friløbende længder i renrummet. Så snart der registreres en kritisk tilstand i energiforsyningssystemet, udstedes anbefalinger til forebyggende vedligeholdelse.

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (ikke i drift) | Maks. partikler (0,5 mikron) m³ | Maks. partikler (0,5 mikron) f³ | igus-produkter, der opfylder standarden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikke relevante | Ikke relevante | Energikæder, Kabler, Bølgerør, Trykluftslanger | ||
| 2 | Ikke relevante | Ikke relevante | se ovenfor | ||
| 3 | 1 | 35 | se ovenfor Lineære føringer | ||
| 4 | 10 | 352 | se ovenfor | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | se ovenfor |
| 6 | 1,000 | 35,200 | 997 | se ovenfor | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | se ovenfor |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | se ovenfor |
| 9 | Ikke relevante | 35,200,000 | 996,747 | se ovenfor |
For at udvikle nye renrumskompatible bevægelige plastkomponenter hurtigere har Fraunhofer IPA, som udviklings- og certificeringspartner på vegne af igus, designet og bygget et specialtilpasset renrumslaboratorium med et ISO-renrumssystem i klasse 1 i Köln.
I det nye laboratorium kan vi på forhånd og på kortest mulig tid udføre kundetests og nye udviklinger under realistiske forhold.

Eksempel: Brug af vores energiforsyningssystem
Opfylder renrumsprodukterne de stigende krav?
Da kvalitetskravene inden for renrumsteknologi konstant stiger, både fra kundernes side og i form af teststandarder, arbejder igus løbende på at forbedre sine produkter. Til dette formål har igus gennemført test af renrumsegnethed siden 1997 i sit eget testlaboratorium. Derudover testes de relevante produkter eksternt af Fraunhofer-instituttet.
Er igus glidelejer egnede til renrum?
Renrumsegnetheden af vores iglidur glidelejer er bestemt på baggrund af de slidpartikler, der frigives i anvendelsen. Størrelsen og mængden af de frigivne slidpartikler afhænger af:
Af denne grund er det ikke muligt at definere klart definerede renrumsmaterialer til vores glidelejer, da disse afhænger af anvendelsen. Vores eksperter hjælper dig gerne med at vælge det rigtige materiale (kontaktformular).
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h