Skift sprog :

Whitepaper: Produkter til det tørre renrum
Energikæder (også kaldet energiforsyningskæder, e-kæder eller kabelføringskæder) er mekaniske maskinelementer. De anvendes til at levere og beskytte energi, data og signaler, som skal kunne modstå de mest forskelligartede miljøpåvirkninger. De afgørende fakta om kabelføringer er symbiosen af komponenter der bevæger sig mod hinanden. De omfatter kabler, slanger, indvendige adskillelseselementer, trækaflastningsanordninger og føringskanaler.
De anvendte materialer skal tilpasses optimalt til hinanden, så der opnås maksimale driftstider og en lang levetid. Takket være energikæder undgås nedetid overalt, hvor der tilføres energi i form af elektricitet, gas, luft eller væsker til bevægelige forbrugere.
Hvor anvendes energikæder? – igus-energikæder anvendes allerede pålideligt i hundredtusindvis af anvendelser verden over – lige fra drikkevareautomater til stålværker. Over 400.000 kunder verden over fra 50 brancher stoler på igus’ energikæder.
Kompakt løsning til kabelføring på indendørs kraner
Hængende strøm- og datakabler på indendørs- og svingkraner udgør ofte en stor risiko, da de kan vikle sig ind i hinanden og rive sig løs. Med den nye selvklæbende udgave af Guidelok Swing GLO.S kan kabelføringen monteres direkte i kranbjælkens kontur. Et specielt Guidelok-svingvippesystem gør det muligt at anvende lange bjælkelængder, hvilket sikrer lavt slitage og omkostningseffektivitet.
Med den nye selvklæbende udgave er det virkelig nemt at fastgøre kabelføringen sikkert til kranbjælken – uden at bore. Superhurtig og enkel montering med klæbepuder og monteringsskabelon.


Hurtigere udformning af energikæder. CAD-modeller til et bredt udvalg af systemer. Nem udformning af træk-kæder.
Vores e-chain anvendes allerede pålideligt i mange hundrede tusinder af anvendelser verden over – lige fra salgsautomater og CNC-maskiner til stålværker. Fritbærende længder kan nemt overvindes, og lange vandringer er mulige inden for en lang række brancher. Den har et modulopbygget design og er derfor nem at installere. igus-kæder er yderst medievenlige og designet til den mindste bøjningsradius, hvilket gør dem egnet til ikke blot trange installationsplads, men også til store, tunge og stive kabler eller slanger.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h