PMAFIX VAD: fittings 90° vinkel
Disse PMAFIX forskruningstyper er velegnede i en lang række anvendelser i kombination med PMAFLEX korrugerede rør og muliggør maksimal sikkerhed og tæthed.
Kendetegn:
- Topkvalitet
- Formuleret polyamid, selvslukkende, uden halogen, fosfor og cadmium
- Fremragende slagstyrke
- Temperaturinterval: -40°C till +105°C; kortvarig: +160 °C
- Leveringsomfang IP66(VWD):
fitting med formonterede universal-sikkerhedslåse (AFN2),
IP68(VWV): fitting med ovale låse (OVN2),
rør- og gevindtætning (NVN3, SVN4).