Skift sprog :
Hvad er readychain® iMSPO?
Udtrykket iMSPO står for igus® Mobile Shore Power Outlet og er en selvkørende stikkontakt til landstrømstilslutning af containerskibe. Systemet placeres ved kajen og installeres på kajen over fenderanlægget. Du modtager en tilslutningsklar og sluttestet readychain® samling til landstrømstilslutning af skibe.
Systemet opfylder følgende standarder og retningslinjer:

Fleksibel tilgængelighed af readychain® iMSPO ved kajen
Hvad kendetegner readychain® iMSPO?
Kombinationen af igus® energikæderuller og særlige chainflex® mellemspændingskabler gør det muligt at flytte systemet over havneafsnit på op til 400 meters længde. Takket være den lille bøjningsradius på mellemspændingskablerne i chainflex® kan systemet designes kompakt og installeres på en pladsbesparende måde.
Det sikrer tilgængelighed af landstrøm over hele kajen. Uanset skiftende skibe i forskellige størrelser er forbindelsen altid placeret, hvor der er brug for den, baseret på skibets fortøjningsposition. iMSPO betjenes nemt ved hjælp af en fjernbetjening.

Testanlægget til iMSPO i Köln.
Ikke kun udviklet, men også grundigt testet!
Erfaringerne fra succesfuldt gennemførte projekter inddrages løbende i udviklingen af igus® landstrømssystemer. Det tætte samarbejde med vores kunder hjælper os med at gengive forholdene og kravene på igus® testfeltet næsten realistisk. Hvert modul og system gennemgår intensiv testning på igus® testfacilitet med hensyn til funktion og levetid.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h