e-chains® – Serie E2.1


 
Energikædeserien E2.1 er kendetegnet ved lang levetid, rolig drift og at de er lette at installere. E-kæderne lever op til maskinens krav, ikke omvendt: Du kan vælge den bedste energikæde eller energirør til sikker og pålidelig kabelføring fra over 850 forskellige varianter - også som et komplet system bestående af kæde, kabler og stik.
Tech up

Tech up

  • 20% til 30% større slidflader giver længere levetid sammenlignet med tidligere serie E2 / 000
  • 7dB(A) arbejder mere roligt pga den integrerede bremse fra størrelse E2.26
  • Fås nu også i en helt lukket version en god løsning til hydraulik slanger
  • 10% mere stabilitet sammenlignet med forgængeren E2/000 serien
  • Tværstiverne kan åbnes bådee fra ind - og udvendig radius
Cost down

Cost down

  • Den nye lukkede E2C.21 kæde er ca 30% mere omkostningseffektiv end den nuværende E2/000 serie
  • Længere levetid på grund af glidefladerne når anvendt som glidende
  • Forenklet installation af det indvendige separatorsystem takket være de integrerede slidser
  • Kabelvenlig på grund af glatte flader 
  • Bukkeradier helt ned til 28mm kræver mindre  installationsplads
  • 36-måneders garanti
  • planlæg vedligeholdelse – valgfrit isense modul
Garanteret

Garanteret

  • Testet på igus  laboratoriet her kan 1 meter kæde   åbnes på 2 sekunder, med den smarte energikæde åbner
Bæredygtighed

Bæredygtighed

  • Samme dimensioner og tilslutningsstørrelse som forgængeren gør det muligt at opgradere 1:1. Ingen ændringer i maskinens design påkrævet
  • Få din energikæde genindvundet ved afslutningen
    af dens livscyklus med igus Chainge genindvindingsprogram.
  • igus støtter den cirkulære plastøkonomi og investerer i kemisk genindvinding

Ribber, der kan åbnes langs den udvendige radius fra begge sider

E2.21

Indvendig højde hi:
21 mm
Indvendig bredde Bi:
50 - 68 mm
Bøjningsradius R:
35 - 180 mm
Fritbærende længde:
≤ 1,75 m

E2.26

Indre højde hi: 
26mm
Indre bredde Bi: 
25 - 125mm
Bøjningsradier R: 
48 - 250mm
Fritbærende længde: 
≤ 2,25m

E2.38

Indre højde hi:
38mm
Indre bredde Bi:
50 - 175mm
Bøjningsradier R:
63 - 250mm
Fritbærende længde: 
≤ 2,75m

E2.48

Indre højde hi:
48mm
Indre bredde Bi: 
50 - 250mm
Bøjningsradier R:
75 - 300mm
Fritbærende længde: 
≤ 3m

Ribber med åbning i begge sider langs den indvendige radius

E2i.21

Indvendig højde hi:
21 mm
Indvendig bredde Bi:
50 - 68 mm
Bøjningsradius R:
35 - 180 mm
Fritbærende længde:
≤ 1,75 m

E2i.26

Indvendig højde hi:
26 mm
Indvendig bredde Bi:
25 - 125mm
Bøjningsradius R:
48 - 250 mm
Fritbærende vandring:
≤ 2,25 m

E2i.38

Indvendig højde hi:
38 mm
Indvendig bredde Bi:
50 - 175mm
Bøjningsradius R:
63 - 250 mm
Fritbærende vandring:
≤ 2,75 m

E2i.48

Indre højde hi:
48mm
Indre bredde Bi: 
50 - 250mm
Bøjningsradier R:
75 - 300mm
Fritbærende længde: 
≤ 3m

ikke-oplukkelig

E2C.21

Indvendig højde hi:
21 mm
Indvendig bredde Bi:
25 - 68 mm
Bøjningsradius R:
35 - 180 mm
Fritbærende længde:
≤ 1,75 m

Tilbehør

Kædeåbner

  • For alle serier i E2.1 familien
  • e-chain® åbnet på én gang
  • 16 gange kortere åbningstid

[NYT] Tilbehør

Monteringsbeslag, dæmperclips, ribber


Installationsvejledning

Installationsvejledning til E2.1-systemet Sammenføjning, rumdeling og fyldning af e-chain® E2.1

Flere energiforsynings systemer

Energiforsyningssystemer Stort udvalg af kæder til mange forskellige applikationer

Fordele ved E2.1-serien

Fordelene ved E2.2 systemet Se alle fordelene ved E2.1 serien

Grati´s vareprøve af E2.1 kæden.

Hvis du ønsker at se den nye E2.1 kæde inden du beslutter dig?
Så er du velkommen til at bestiller en gratis vareprøve her.
Bestil en gratis prøve nu